Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LPZP 2.54/90 OR
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl: 1
Best.-Nr. 1747480000
Art LPZP 2.54/90 OR
GTIN (EAN) 4008190992163
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Box
Lieferbar bis 2020-12-31

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,32 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Polzahl 1
Polreihenzahl
Schutzart IP20

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Kontaktmaterial Cu-leg
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 200 mm
VPE Breite 111 mm
VPE Höhe 13 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943
ECLASS 11.0 27-46-04-07
ECLASS 12.0 27-46-04-07
ECLASS 13.0 27-46-04-07
ECLASS 14.0 27-46-04-07
ECLASS 15.0 27-46-04-07

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Farbe:
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1747470000
Polzahl: 1
Art: LPZP1N 2.54 OR
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl: 1
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1747490000
Polzahl: 1
Art: LPZP 1.27/90 OR
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl: 1
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1753740000
Polzahl: 1
Art: LPZP 2.54/135 OR
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl: 1
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1747500000
Polzahl: 1
Art: LPZP 2.54/90 SW
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, schwarz, Polzahl: 1
 
Farbe: kieselgrau
Best.-Nr.: 1837580000
Polzahl: 1
Art: LUP ZP 2.54 GY
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, kieselgrau, Polzahl: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile