Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TS 35X7.5 2M/CRN
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клеммная рейка, Аксессуар, Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь 1.4301, необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
Заказ № 1747350000
Тип TS 35X7.5 2M/CRN
GTIN (EAN) 4032248003372
Кол. 2 м

Размеры и массы

Глубина 7,5 мм
Глубина (дюймов) 0,295 inch
Высота 35 мм
Высота (в дюймах) 1,378 inch
Ширина 2 000 мм
Ширина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 340 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки
макс. 2 000 мм
мин. 0 мм
номин. 2 000 мм
Длина прорезей
Зазор между прорезями
Материал Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь 1.4301
Монтажная рейка с отверстиями Нет
Нормы DIN EN 60715
Поверхность необработанный
Толщина 1 мм
Указание по установке Непосредственный монтаж
Ширина прорезей

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2716000000
Тип: TS 35X7.5 2M/CRN 316L
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти