BL 5.00/04/180 SN BK BX
Non utilizzare questo prodotto per particolari di nuova progettazione
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a pressione con staffa, Campo di sezioni, max. : 2.08 mm², Box
N. d’ordine
1730720000
Tipo
BL 5.00/04/180 SN BK BX
GTIN (EAN)
4008190387310
CPZ
100 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Imballaggio
Box
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Grado di protezione
IP20
Resistenza di passaggio
≤5 mΩ
Codificabile
Sì
Lunghezza di spellatura
6 mm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,5 Nm
Vite di serraggio
M 2,5
Cicli di inserimento
25
Forza d'estrazione/polo, max.
1,6 N
Dati del materiale
Materiale isolante
PA
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Resistenza contro l'isolamento
≥ 108 Ω
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Struttura a strati del connettore maschio
4...8 µm Sn stagnato a caldo
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
100 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Campo di sezioni, max.
2,08 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
rigido, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
1,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
0,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
1 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0,5 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø
2,4 mm x 1,5 mm
Testo di riferimento
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
14 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
12 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
12 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
10 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
400 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
320 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
4 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
4 kV
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1027343
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
10 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
10 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
130 mm
Larghezza VPE
107 mm
Altezza VPE
67 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• Non serrare le viti una volta inserite
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a pressione con staffa, Campo di sezioni, max. : 2.08 mm², Box
N. d’ordine
1730720000
Tipo
BL 5.00/04/180 SN BK BX
GTIN (EAN)
4008190387310
CPZ
100 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Imballaggio
Box
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• Non serrare le viti una volta inserite
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.