Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
S2L 3.50/10/90G 3.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1728010000
Art S2L 3.50/10/90G 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248039500
VPE 96 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 250 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 14,2 mm
Tiefe (inch) 0,559 inch
Höhe 14 mm
Höhe (inch) 0,551 inch
Höhe niedrigstbauend 10,5 mm
Breite 18,9 mm
Breite (inch) 0,744 inch
Nettogewicht 3,02 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2-reihig
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 10
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,0 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 14 mm
L1 in Zoll 0,551 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 5 N
Ziehkraft/Pol, max. 4 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glanz
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 9 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 8,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 250 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 125 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 80 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 77 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1488444
Nennspannung (Use group B / CSA) 150 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 150 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 50 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 350 mm
VPE Breite 136 mm
VPE Höhe 25 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Reihenabstand siehe Lochbilder
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,3+0,1mm
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Farbe: orange
Best.-Nr.: 2941920000
Art: S2L 3.50/04/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727830000
Art: S2L 3.50/06/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727840000
Art: S2L 3.50/08/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727850000
Art: S2L 3.50/10/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727860000
Art: S2L 3.50/12/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727870000
Art: S2L 3.50/14/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727880000
Art: S2L 3.50/16/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727890000
Art: S2L 3.50/18/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727900000
Art: S2L 3.50/20/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727910000
Art: S2L 3.50/22/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727920000
Art: S2L 3.50/24/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727930000
Art: S2L 3.50/26/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 26, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727940000
Art: S2L 3.50/28/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727950000
Art: S2L 3.50/30/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 30, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727960000
Art: S2L 3.50/32/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727970000
Art: S2L 3.50/34/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 34, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1727980000
Art: S2L 3.50/36/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 36, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2941910000
Art: S2L 3.50/04/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1727990000
Art: S2L 3.50/06/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 2556160000
Art: S2L 3.50/38/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 38, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728000000
Art: S2L 3.50/08/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 2559770000
Art: S2L 3.50/40/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 40, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 2559780000
Art: S2L 3.50/42/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 42, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728020000
Art: S2L 3.50/12/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 2559790000
Art: S2L 3.50/44/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 44, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728030000
Art: S2L 3.50/14/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 2559850000
Art: S2L 3.50/46/90G 3.5SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 46, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728040000
Art: S2L 3.50/16/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728050000
Art: S2L 3.50/18/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728060000
Art: S2L 3.50/20/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728080000
Art: S2L 3.50/24/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728090000
Art: S2L 3.50/26/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 26, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728100000
Art: S2L 3.50/28/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728110000
Art: S2L 3.50/30/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 30, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728120000
Art: S2L 3.50/32/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1728070000
Art: S2L 3.50/22/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2559800000
Art: S2L 3.50/38/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 38, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2559810000
Art: S2L 3.50/40/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 40, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2559820000
Art: S2L 3.50/42/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 42, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2559830000
Art: S2L 3.50/44/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 44, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2559840000
Art: S2L 3.50/46/90G 3.5SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 46, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile