Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
B2L 3.50/20/180 SN BK BX   Non utilizzare questo prodotto per particolari di nuova progettazione
         

Come da figura

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 1 mm², Box
N. d’ordine 1727710000
Tipo B2L 3.50/20/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248037902
CPZ 48 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 200 V / 10.3 A / 0.2 - 1 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Imballaggio Box
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2023-12-31
Prodotto alternativo 1277550000

Dimensioni e pesi

Profondità 20,8 mm
Profondità (pollici) 0,819 inch
Posizione verticale 15,7 mm
Altezza (pollici) 0,618 inch
Larghezza 35 mm
Larghezza (pollici) 1,378 inch
Peso netto 4,77 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2 file
Tipo di collegamento Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi Molla autobloccante
Passo in mm (P) 3,5 mm
Passo in pollici (P) 0,138 "
Direzione d'uscita del conduttore 180°
Numero di poli 20
L1 in mm 31,5 mm
L1 in pollici 1,24 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Sezione di dimensionamento 1 mm²
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Grado di protezione IP20, completamente montato
Codificabile
Lunghezza di spellatura 7 mm
Lama cacciavite 0,4 x 2,5
Lama cacciavite norma DIN 5264
Cicli di inserimento 25
Forza di innesto/polo, max. 5 N
Forza d'estrazione/polo, max. 4 N

Dati del materiale

Materiale isolante PBT
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -30 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 100 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 0,08 mm²
Campo di sezioni, max. 1 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 18
rigido, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 1 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 1 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 0,14 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 0,34 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 0,14 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 0,34 mm²
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,14 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H0,14/12 GR SV
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,25 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H0,25/12 HBL
Testo di riferimento Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 10,3 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 8,7 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 8,9 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 7,4 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 200 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 80 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 2,5 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 77 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1488444
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 18
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (UR) icon
N° certificato (UR) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 50 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 10 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 16
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 349 mm
Larghezza VPE 135 mm
Altezza VPE 31 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Per crimpare i terminali si consiglia la forma di crimpatura A della pinza PZ 1,5 (cod. art. 9005990000) o, per conduttori con sezioni maggiori, la PZ 6/5 (cod. art. 9011460000).
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Omologazioni

Omologazioni CSA UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi