Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SLA BB1R OR
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
Art.nr. 1723430000
Typ SLA BB1R OR
GTIN (EAN) 4008190365981
Förp. 20 pc(s).
Produktparametrar  
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 12 mm
Byggdjup (tum) 0,472 inch
Höjd 8,3 mm
Bygghöjd (tum) 0,327 inch
Bredd 7,62 mm
Byggbredd (tum) 0,3 inch
Nettovikt 1,21 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 82 mm
VPE-bredd 46 mm
VPE-höjd 13 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT GF
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-05
ECLASS 12.0 27-46-04-05
ECLASS 13.0 27-46-04-05
ECLASS 14.0 27-46-04-05

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Färgkod: orange
Art.nr.: 1307570000
Typ: BBDF OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1723440000
Typ: SLA BB2R OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1571720000
Typ: SLA BB4 OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1723460000
Typ: SLA BB5R OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1723470000
Typ: SLA BB6R OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1446060000
Typ: SLA BB8 RH OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1604120000
Typ: SLA BB11R OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1593450000
Typ: SLA BB12R OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1594200000
Typ: SLA BB14 OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 0
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1606450000
Typ: SL 135 BB15R OR
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal poler: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar