Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SLA BB1R OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
Best.-Nr. 1723430000
Art SLA BB1R OR
GTIN (EAN) 4008190365981
VPE 20 Stück
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 12 mm
Tiefe (inch) 0,472 inch
Höhe 8,3 mm
Höhe (inch) 0,327 inch
Breite 7,62 mm
Breite (inch) 0,3 inch
Nettogewicht 1,21 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT GF
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 82 mm
VPE Breite 46 mm
VPE Höhe 13 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-05
ECLASS 12.0 27-46-04-05
ECLASS 13.0 27-46-04-05
ECLASS 14.0 27-46-04-05

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Farbe: orange
Best.-Nr.: 1307570000
Art: BBDF OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1723440000
Art: SLA BB2R OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1571720000
Art: SLA BB4 OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1723460000
Art: SLA BB5R OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1723470000
Art: SLA BB6R OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1446060000
Art: SLA BB8 RH OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1604120000
Art: SLA BB11R OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1593450000
Art: SLA BB12R OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1594200000
Art: SLA BB14 OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 0
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1606450000
Art: SL 135 BB15R OR
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile