Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG 11-K68 SKS
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
Заказ № 1720490000
Тип VG 11-K68 SKS
GTIN (EAN) 4008190358709
Кол. 100 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2024-08-31
Альтернативный продукт 1568990000

Размеры и массы

Высота 79 мм
Высота (в дюймах) 3,11 inch
Длина 87 мм
Длина (в дюймах) 3,425 inch
Масса нетто 14,04 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (cULus) E140310

Общие данные

Вид защиты IP68 — 5 бар (30 мин)
Галогены Да
Длина резьбы 8 мм
Кабельные вводы PG
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид 6
Момент затяжки 2 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 3 Nm
Момент затяжки макс., мин 2 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 2,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 1,5 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 10 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 5 мм
Размер под ключ 22 мм
Размер под ключ 1 22 мм
Резьба (наружная) PG 11
Силикон Нет
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -20 °C
Уплотненная вставка CR
Шаг резьбы 1,41 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1776700000
Тип: VG M12-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1776710000
Тип: VG M16-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 16, 15 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1776720000
Тип: VG M20-K68 SKS 10-14
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1778860000
Тип: VG M20-K68 SKS 6-12
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1776730000
Тип: VG M25-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1720470000
Тип: VG 7-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1720480000
Тип: VG 9-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1720500000
Тип: VG 13.5-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 9 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1720510000
Тип: VG 16-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1720520000
Тип: VG 21-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти