Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG 9-K68 SKS
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6
Best.-Nr. 1720480000
Art VG 9-K68 SKS
GTIN (EAN) 4008190358693
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 66 mm
Höhe (inch) 2,598 inch
Länge 74 mm
Länge (inch) 2,913 inch
Nettogewicht 9,68 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 1,5 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Dichteinsatz CR
Drehmoment Hutmutter, max. 3 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 2 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 2,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 1,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -20 °C
Gewinde (außen) PG 9
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,41 mm
Halogene Ja
Kabeldurchmesser außen, max. 8 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 4 mm
Schlüsselweite 19 mm
Schlüsselweite 1 19 mm
Schutzart IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikone Nein
Verschraubung PG
Werkstoff Polyamid 6

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus) E140310

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1776700000
Art: VG M12-K68 SKS
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1776710000
Art: VG M16-K68 SKS
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 15 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1776720000
Art: VG M20-K68 SKS 10-14
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1778860000
Art: VG M20-K68 SKS 6-12
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1776730000
Art: VG M25-K68 SKS
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1720470000
Art: VG 7-K68 SKS
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1720490000
Art: VG 11-K68 SKS
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1720500000
Art: VG 13.5-K68 SKS
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 9 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1720510000
Art: VG 16-K68 SKS
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1720520000
Art: VG 21-K68 SKS
Ausfuehrung:
VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6