Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG 16-MS54-ZE
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1718840000
Art VG 16-MS54-ZE
GTIN (EAN) 4008190352066
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 26,5 mm
Höhe (inch) 1,043 inch
Länge 33 mm
Länge (inch) 1,299 inch
Nettogewicht 55,4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz NBR
Dichtung NBR
Drehmoment Hutmutter, max. 5 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 5 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 7,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 7,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -20 °C
Gewinde (außen) PG 16
Gewindelänge 6,5 mm
Gewindesteigung 1,41 mm
Halogene Nein
Kabeldurchmesser außen, max. 15 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 6,5 mm
Klemmbereich, Zugentlastung max. 17 mm
Klemmbereich, Zugentlastung min. 9,5 mm
Schlüsselweite 27 mm
Schlüsselweite 1 27 mm
Schlüsselweite 2 24 mm
Schutzart IP54
Schutzart mit GWDR IP65
Verschraubung PG, PG 16
Werkstoff Messing, vernickelt

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1778420000
Art: VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778440000
Art: VGM16-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778450000
Art: VGM20-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778460000
Art: VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778480000
Art: VGM25-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778490000
Art: VGM32-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778500000
Art: VGM40-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778520000
Art: VGM50-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1778530000
Art: VGM63-MS54 ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718800000
Art: VG 7-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718810000
Art: VG 9-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718820000
Art: VG 11-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718830000
Art: VG 13,5-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718850000
Art: VG 21-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718860000
Art: VG 29-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718870000
Art: VG 36-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718880000
Art: VG 42-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1718890000
Art: VG 48-MS54-ZE
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Messing, vernickelt