SLZF 5.08/12/270B SN OR BX
No utilizar el producto para nuevos desarrollos
Datos generales para pedido
Versión
Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: 12, 270°, Conexión directa, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
Código
1706240000
Tipo
SLZF 5.08/12/270B SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248197736
Cantidad
50 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12
Embalaje
Caja
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2014-06-23
Dimensiones y pesos
Peso neto
21,86 g
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Tipo de conexión
Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores
Conexión directa
Paso en mm (P)
5,08 mm
Paso en pulgadas (P)
0,2 "
Dirección de salida de conductor
270°
Número de polos
12
L1 en mm
55,88 mm
L1 en pulgadas
2,2 "
Número de series
1
Número de filas de polos
1
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
insertado con los dedos / no insertado por presión de mano
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Tipo de protección
IP20
Resistencia de paso
≤5 mΩ
Codificable
Sí
Longitud de desaislado
10 mm
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Punta de destornillador normativa
DIN 5264-A
Ciclos de enchufado
25
Fuerza de extracción/polo, máx.
2 N
Datos del material
Materiales aislantes
PBT
Color
naranja
Carta de colores (similar)
RAL 2000
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 200
Resistencia de aislamiento
≥ 108 Ω
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
CuSn
Superficie de contacto
estañado
Estructura de capas del contacto del conector
4...8 µm Sn estañado en caliente
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
100
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
100 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,08 mm²
Sección de embornado, máx.
3,31 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Rígido, mín. H05(07) V-U
0,2 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
2,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,2 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
0,2 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
0,2 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
2,5 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
2,8 mm x 2,0 mm
Texto de referencia
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
20,5 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
15 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
18 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
13 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
4 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 120 A
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
200039-1461395
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
15 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (UR)
Núm. de certificación (UR)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
15 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
80 mm
Anchura VPE
135 mm
Altura de VPE
155 mm
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
2,8 mm x 2,0 mm
Texto de referencia
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.