Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDU 2.5-2/3AN BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr. 1706040000
Art ZDU 2.5-2/3AN BL
GTIN (EAN) 4008190915391
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 43 mm
Tiefe (inch) 1,693 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 44 mm
Höhe 50,5 mm
Höhe (inch) 1,988 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 6,66 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 24 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO16ATEX1808U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD16.0036U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 21 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 21 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 14 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 23 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1194786

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr C (cURus) 20 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung schräg
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 2,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER EXIKONF IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1772060000
Art: ZDU 2.5-2
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1772070000
Art: ZDU 2.5-2 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 1772080000
Art: ZDU 2.5-2 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr.: 1706010000
Art: ZDU 2.5-2/3AN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1946240000
Art: ZDU 2.5-2/3AN GE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, gelb
 
Best.-Nr.: 1706050000
Art: ZDU 2.5-2/3AN OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
 
Best.-Nr.: 1946220000
Art: ZDU 2.5-2/3AN RT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rot
 
Best.-Nr.: 1946210000
Art: ZDU 2.5-2/3AN SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, schwarz
 
Best.-Nr.: 1946230000
Art: ZDU 2.5-2/3AN WS
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, weiß
 
Best.-Nr.: 1706060000
Art: ZDU 2.5-2/4AN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1706070000
Art: ZDU 2.5-2/4AN BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 1706080000
Art: ZDU 2.5-2/4AN OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange