Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LM2N 3.50/08/90 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
Best.-Nr. 1703720000
Art LM2N 3.50/08/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190910792
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 13 A / 0.5 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 16,75 mm
Tiefe (inch) 0,659 inch
Höhe 27,3 mm
Höhe (inch) 1,075 inch
Höhe niedrigstbauend 24,1 mm
Breite 16,35 mm
Breite (inch) 0,644 inch
Nettogewicht 5,359 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie LM
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 90°
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Polzahl 8
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Ja
Anzahl Reihen
maximal anreihbare Pole je Reihe 24 
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstift-Abmessungen 1,0 x 0,6 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge 0,4 x 2,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Anzugsdrehmoment, min. 0,2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,2 Nm
Klemmschraube M 2
Abisolierlänge 5 mm
L1 in mm 10,5 mm
L1 in Zoll 0,413 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand 3,60 mΩ

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Beschichtung 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Verzinnungsart matt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,08 mm²
Klemmbereich, max. 2,08 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 0,75 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/12 W
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 13 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 12 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 11 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 10 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 72 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1202192
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 177 mm
VPE Breite 99 mm
VPE Höhe 53 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Max. Außendurchmesser des Leiters: 2,9 mm
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703700000
Polzahl: 4
Art: LM2N 3.50/04/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703710000
Polzahl: 6
Art: LM2N 3.50/06/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703730000
Polzahl: 10
Art: LM2N 3.50/10/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703740000
Polzahl: 12
Art: LM2N 3.50/12/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703750000
Polzahl: 14
Art: LM2N 3.50/14/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703760000
Polzahl: 16
Art: LM2N 3.50/16/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703770000
Polzahl: 18
Art: LM2N 3.50/18/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703780000
Polzahl: 20
Art: LM2N 3.50/20/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703790000
Polzahl: 22
Art: LM2N 3.50/22/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703800000
Polzahl: 24
Art: LM2N 3.50/24/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703810000
Polzahl: 26
Art: LM2N 3.50/26/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 26, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703820000
Polzahl: 28
Art: LM2N 3.50/28/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703830000
Polzahl: 30
Art: LM2N 3.50/30/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 30, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703840000
Polzahl: 32
Art: LM2N 3.50/32/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 32, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703850000
Polzahl: 34
Art: LM2N 3.50/34/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 34, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703860000
Polzahl: 36
Art: LM2N 3.50/36/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 36, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703870000
Polzahl: 38
Art: LM2N 3.50/38/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 38, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703880000
Polzahl: 40
Art: LM2N 3.50/40/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 40, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703890000
Polzahl: 42
Art: LM2N 3.50/42/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 42, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703900000
Polzahl: 44
Art: LM2N 3.50/44/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 44, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703910000
Polzahl: 46
Art: LM2N 3.50/46/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 46, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1703920000
Polzahl: 48
Art: LM2N 3.50/48/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 48, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.08 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile