Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BLZF 3.50/04/180 SN BK BX   Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzen
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
Best.-Nr. 1690440000
Art BLZF 3.50/04/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190328955
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Verpackung Box
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2025-09-30
Produktalternative 2459300000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22 mm
Tiefe (inch) 0,866 inch
Höhe 13 mm
Höhe (inch) 0,512 inch
Breite 14 mm
Breite (inch) 0,551 inch
Nettogewicht 3,74 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugfederanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 4
L1 in mm 10,5 mm
L1 in Zoll 0,413 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20, Vollständig montiert
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 10 mm
Schraubendreherklinge 0,4 x 2,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264-A
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 7 N
Ziehkraft/Pol, max. 5 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Isolationswiderstand ≥ 108 Ω
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 µm Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 1 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,2 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Außendurchmesser der Isolation, max. 2,9 mm
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/16 OR
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/16 W
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/16D R
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/10
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 14,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 12 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 8 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 100 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1461395
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 131 mm
VPE Breite 105 mm
VPE Höhe 67 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Bemessungsspannung, Bemessungsquerschnitt, Raster, Materialtyp, Zulassungskennzeichnung SEV, Zulassungskennzeichnung CSA
Bewertung vorhanden
Prüfung Zulassungskennzeichnung UL
Bewertung auf Verpackungsetikett
Prüfung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.99
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 mm²
Bewertung bestanden
Anforderung 0,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥5 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.2
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥40 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Max. Außendurchmesser des Leiters: 2,9 mm
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Crimpform A für AEH der Crimpwerkzeuge PZ 1,5 Best-Nr. 9005990000 oder PZ 6/5 Best.-Nr. 9011460000 für größten Leiterquerschnitt empfohlen
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile