Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDK 2.5PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Doppelstock-Reihenklemme, Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 300 A (2,5 mm²), grün / gelb
Best.-Nr. 1690000000
Art ZDK 2.5PE
GTIN (EAN) 4008190875466
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 53 mm
Tiefe (inch) 2,087 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 54 mm
Höhe 79,5 mm
Höhe (inch) 3,13 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 14,8 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO16ATEX1729U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD16.0025U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten PE

Bemessungskurzzeitstrom 300 A (2,5 mm²)
PEN-Funktion Nein

Bemessungsdaten nach CSA

Leitergr. Factory wiring max (CSA) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (CSA) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (CSA) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (CSA) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 80053378-200039

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 14 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
max. 10 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 10 mm

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, mit PE-Anschluss, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.