Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC-CM-3SCM
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul
Best.-Nr. 1682080000
Art HDC-CM-3SCM
GTIN (EAN) 4008190473808
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 34 mm
Länge (inch) 1,339 inch
Nettogewicht 7,4 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

ConCept Pneumatik Module

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe schwarz

Abmessungen

Höhe Stecker 11,4 mm
Länge Sockel 34 mm

Allgemeine Daten

Baureihe ConCept Modul
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 630 V
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 8 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 40 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand 5,00 mΩ
Farbe schwarz
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei false
Isolationswiderstand 1011 Ω
Polzahl 3
Typ Stift
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE Crimpanschluss

Ausführung

Durchgangswiderstand 5,00 mΩ
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 7
Leiteranschlussquerschnitt, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 1,5 mm²

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000796
ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796
ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796
ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9.1 27-44-02-04
ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04
ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04
ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04

Zulassungen

Zulassungen CSA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile