Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
ESG 9/17 K MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
Rendelési szám 1674760000
Típus ESG 9/17 K MC NE WS
GTIN (EAN) 4008190447649
Qty. 200 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 0,8 mm
Mélység (coll) 0,031 inch
Magasság 9 mm
Magasság (coll) 0,354 inch
Szélesség 17 mm
Szélesség (coll) 0,669 inch
Nettó tömeg 0,433 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó Öntapadós
Anyag PA 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint
Halogén Nem
Jelölők száma kombinációnként 1 MultiCard = Készülékjelölők
Jelölők száma kombinációnként
Tápellátás formája MultiCard
Laponkénti jelölőszám 40 
Ragasztóanyag Kétoldalú ragasztószalag
Szélesség 17 mm
Szín fehér
UL 94 éghetőségi osztály V-2
Változat Öntapadós
kompatibilis nyomtató 2715590000
2438520000
2438510000
Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Készülékjelölők

Halogén Nem

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9,1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1724760000
Típus: ESG 9/17 MC NE WS
Változat:
ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
 
Rendelési szám: 1027280000
Típus: ESG-M 9/17 MC NE WS
Változat:
ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
 
Rendelési szám: 1753500000
Típus: ESG 9/17 K MC NE GE
Változat:
ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós
 
Rendelési szám: 1208960000
Típus: ESG 9/17 K MC NE BL
Változat:
ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: kék, Öntapadós
 
Rendelési szám: 1490750000
Típus: ESG 9/17 K MC NE OR
Változat:
ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: narancssárga, Öntapadós
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek