Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BL/SL 3.50 VR BK BX
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Veriegelungshaken, schwarz, Polzahl: 0
Best.-Nr. 1669300000
Art BL/SL 3.50 VR BK BX
GTIN (EAN) 4008190428471
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,3 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC /

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Kontaktmaterial Cu-leg
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 105 mm
VPE Breite 105 mm
VPE Höhe 16 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-05
ECLASS 12.0 27-46-04-05
ECLASS 13.0 27-46-04-05
ECLASS 14.0 27-46-04-05

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr.: 1669310000
Art: BL/SL 3.50 VR OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Veriegelungshaken, orange, Polzahl: 0
 
Best.-Nr.: 1598300000
Art: SL AT OR
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abteiltrennelement, orange, Polzahl: 1
 
Best.-Nr.: 1770240000
Art: SL AT SW
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abteiltrennelement, schwarz, Polzahl: 1
 
Best.-Nr.: 1858970000
Art: BL-I/O JUMPER SET
Farbe: rot / blau
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Querverbinder, rot / blau, Polzahl: 2
 
Best.-Nr.: 1610740000
Art: PTSC KA 2.2X4.5 WN1412
Farbe:
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsschraube, Polzahl: 1
 
Best.-Nr.: 1599120000
Art: SLDF VR BK
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Veriegelungshaken, schwarz, Polzahl: 0
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile