Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC 32A ABU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 7, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard
Nr zam. 1665860000
Typ HDC 32A ABU
GTIN (EAN) 4008190871253
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 30 mm
Wysokość (cale) 1,181 inch
Szerokość 60,5 mm
Szerokość (cale) 2,382 inch
Wymiar mocowania wysokość 42 mm
Wymiar mocowania szerokość 92 mm
Masa netto 175 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Płyn chłodzący
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Niestabilny

Dane ogólne

Obudowy EMC Nie
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia lakier proszkowy
Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)
moment dokręcający 1,2 Nm
tworzywo element ryglujący stal nierdzewna

wersja

BG 7
Forma konstrukcyjna standard
Odpowiednie do ModuPlug® Nie
Typ Dobudowa (przeprowadzenie)
Wielkość konstrukcyjna 7
część górna/część dolna/wieko część dolna
kolor (RAL) RAL 7035
moment dokręcający 1,2 Nm
uszczelka NBR
wersja obudowy Obudowa panelowa
wersja pałąka Zacisk mocujący boczny
wersja systemu zamykania Zatrzask mocujący boczny u dołu

wymiary

długość obudowy 82 mm
odstęp otworów długość A2 92 mm
szerokość cokołu C1 60,5 mm
szerokość obudowy C 56 mm
wysokość cokołu B1 7 mm
wysokość obudowy B 30 mm

Ważna informacja

Informacje produktowe Podczas montażu obudów trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki płaskiej.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów