Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Messing vernickelt, Kabelverschraubungen
Kunststoffverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
IP68-Ausführung
IP68-Ausführung nach EN 45545
IP65-Klemmschraube, Halbverschraubung
IP65 Mehraderabdichtung
IP54 mit Knickschutz und zentrischer Zugentlastung
HQ-Ausführung für schwere Steckverbinder
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1656390000
Typ
KV 11-M
GTIN (EAN)
4008190409401
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
3 mm
Höhe (inch)
0,118 inch
Breite
10 mm
Breite (inch)
0,394 inch
Nettogewicht
9 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a
Allgemeine Angaben
Dichteinsatz
NBR
Dichtung
NBR
Einsatztemperaturbereich, max.
60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-20 °C
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1
7,5 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2
10 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3
12,5 mm
Gewinde (außen)
PG 11
Gewindelänge
6 mm
Gewindesteigung
1,41 mm
Halogene
Ja
Kabeldurchmesser außen, max.
12,5 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
7,5 mm
O-Ring
NBR
Schlüsselweite
18 mm
Schlüsselweite 1
18 mm
Schlüsselweite 2
18 mm
Schutzart
IP65
Schutzart mit GWDR
IP65
Verschraubung
PG, PG 11
Werkstoff
Messing, vernickelt
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Best.-Nr. :
1921720000
Typ:
VG H M20 MS
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1921740000
Typ:
VG H M25 MS
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1921760000
Typ:
VG H M32 MS
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1921770000
Typ:
VG H M40 MS
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1656400000
Typ:
KV 13-M
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1656410000
Typ:
KV 16-M
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1656420000
Typ:
KV 21-M
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1656430000
Typ:
KV 29-M
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
Ausführung
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1656390000
Typ
KV 11-M
GTIN (EAN)
4008190409401
VPE
10 Stück
Höhe
3 mm
Höhe (inch)
0,118 inch
Breite
10 mm
Breite (inch)
0,394 inch
Nettogewicht
9 g
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a
Dichteinsatz
NBR
Dichtung
NBR
Einsatztemperaturbereich, max.
60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-20 °C
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1
7,5 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2
10 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3
12,5 mm
Gewinde (außen)
PG 11
Gewindelänge
6 mm
Gewindesteigung
1,41 mm
Halogene
Ja
Kabeldurchmesser außen, max.
12,5 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
7,5 mm
O-Ring
NBR
Schlüsselweite
18 mm
Schlüsselweite 1
18 mm
Schlüsselweite 2
18 mm
Schutzart
IP65
Schutzart mit GWDR
IP65
Verschraubung
PG, PG 11
Werkstoff
Messing, vernickelt
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Best.-Nr. :
1921720000
Typ:
VG H M20 MS
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1921740000
Typ:
VG H M25 MS
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1921760000
Typ:
VG H M32 MS
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1921770000
Typ:
VG H M40 MS
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9.5 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1656400000
Typ:
KV 13-M
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1656410000
Typ:
KV 16-M
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1656420000
Typ:
KV 21-M
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr. :
1656430000
Typ:
KV 29-M
Ausführung:
VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.