Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC 10B SDBO 2PG16G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in alto, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 16
N. d’ordine 1655000000
Tipo HDC 10B SDBO 2PG16G
GTIN (EAN) 4008190408008
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 79,5 mm
Altezza (pollici) 3,13 inch
Larghezza 77,2 mm
Larghezza (pollici) 3,039 inch
Altezza di fissaggio 40 mm
Larghezza di fissaggio 82 mm
Peso netto 251,68 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistenza chimica
Sostanza Acetone
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Olio di perforazione
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Diesel
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Alcool etilico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio per trasmissione
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio idraulico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Refrigerante
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzina di petrolio
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Sudore
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzina super
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Acqua
Resistenza chimica Resistente
Sostanza UV
Resistenza chimica Instabile
Sostanza Ozono
Resistenza chimica Instabile

Dati generali

Custodie EMC No
Grado di protezione IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio Acciaio, inossidabile
Nota per classe di protezione Classe di protezione per questa versione della copertura: IP20
Superficie Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B 57 mm
Altezza Zoccolo B1 5 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2 82 mm
Entrata cavo con filettatura
Larghezza custodia C 43 mm
Larghezza zoccolo C1 53,5 mm
Lunghezza, custodie 73 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug® No
BG 4
Colore (RAL) RAL 7035
Copertura con coperchio
Dimensione entrate cavi PG 16
Entrata cavo con filettatura
Esecuzione custodia Custodia di base
Esecuzione sistema di chiusura Gancio trasversale in alto
Filettatura (interna) PG 16
Forma Standard
Grandezza 4
Guarnizione NBR
Numero entrate cavo in alto
Numero entrate cavo laterali
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio Parte inferiore
Tipo Custodia di base
Versione con gancio Gancio trasversale
del coperchio con coperchio

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione tecnica
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E92202

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1901490000
Tipo: HDC 10B SDBO 1M20G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in alto, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 20
 
N. d’ordine: 1787680000
Tipo: HDC 10B SDBO 2M20G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in alto, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 20
 
N. d’ordine: 1901510000
Tipo: HDC 10B SDBO 1M25G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in alto, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
 
N. d’ordine: 1903370000
Tipo: HDC 24D SDBO 1M25G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in alto, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
 
N. d’ordine: 1787670000
Tipo: HDC 10B SDBO 2M25G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in alto, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
 
N. d’ordine: 1787400000
Tipo: HDC 24D SDBO 2M25G
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in alto, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi