Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC HVE 3+2 FS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, złącze żeńskie, 830 V, 20 A, Liczba biegunów: 5, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 4
Nr zam. 1651320000
Typ HDC HVE 3+2 FS
GTIN (EAN) 4008190299927
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 64 mm
Głębokość (cale) 2,52 inch
Wysokość 35,2 mm
Wysokość (cale) 1,386 inch
Szerokość 34 mm
Szerokość (cale) 1,339 inch
Masa netto 49,28 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Amoniak, wodnisty
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzen
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stężony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorotlenek potasu
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Ług rozcieńczony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorofluorowęglowodory
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnątrz
Odporność chemiczna Warunkowo odporny

Dane ogólne

BG 4
Barwny beżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
Liczba biegunów 5
Liczba zestyków sygnałowych
Liczba zestyków zasilania
Materiał izolacyjny PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 830 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA 600 V AC/DC
Powierzchnia srebro chromianowane
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 Tak
Przekrój przyłącza przewodu 2,5 mm²
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 20 A
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ złącze żeńskie
Typoszereg HVE
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 8 kV
Wielkość konstrukcyjna 4
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu true
cykle wtykania Ag ≥ 500
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
moment dokręcający maks. zestyk główny 0,55 Nm
moment dokręcający min. zestyk główny 0,5 Nm
tworzywo stop miedzi

wymiary

Szerokość 34 mm
długość cokołu 64 mm
wysokość gniazda 35,2 mm

Dane przyłączeniowe PE

Długość odizolowania, przyłącze PE 10 mm
Przekrój pomiarowy 4 mm²
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe
moment dokręcający maks. złącze PE 1,5 Nm
moment dokręcający min. złącze PE 1,2 Nm
przekrój przewodu AWG (PE), maks. AWG 12
przekrój przewodu AWG (PE), min. AWG 20
rozmiar końcówki rowek (złącze PE) SD 0,8 x 4,0
Śruba mocująca M 4

wersja

BG 4
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 9 mm
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Rezystancja skrośna ≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość konstrukcyjna 4
Wielkość ostrza Gr. PZ0
moment dokręcający maks. zestyk główny 0,55 Nm
moment dokręcający min. zestyk główny 0,5 Nm
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
rozmiar końcówki rowek (złącze śrubowe) SD 0,6 x 3,5
tworzywo stop miedzi
śruba dociskowa M 3

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja techniczna
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CSA DETNORVER
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1651310000
Typ: HDC HVE 3+2 MS
Wersja:
wkład HDC, Złącze męskie, 830 V, 20 A, Liczba biegunów: 5, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 4