Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SLD 3.50 V/44/90F 3.2 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 44, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr. 1642470000
Art SLD 3.50 V/44/90F 3.2 SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190280994
VPE 10 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 200 V / 10.5 A
UL: 300 V / 8 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 24,2 mm
Tiefe (inch) 0,953 inch
Höhe 25,2 mm
Höhe (inch) 0,992 inch
Höhe niedrigstbauend 22 mm
Breite 84 mm
Breite (inch) 3,307 inch
Nettogewicht 28,9 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 44
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz 0 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 73,5 mm
L1 in Zoll 2,894 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. gesteckt/ handrückens. ungest.
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 8 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Befestigungsschraube, Leiterplatte
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,1 Nm
max. 0,15 Nm
Empfohlene Schraube
Bestellnummer PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glanz
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 10,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 8 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 9 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 7 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 200 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 125 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 80 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1318353
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 8 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 8 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 8 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 8 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 1 mm
VPE Breite 1 mm
VPE Höhe 1 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642370000
Art: SLD 3.50 V/04/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890790000
Art: SLD 3.50V/06/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642380000
Art: SLD 3.50 V/08/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890800000
Art: SLD 3.50V/10/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642390000
Art: SLD 3.50 V/12/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890810000
Art: SLD 3.50V/14/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642400000
Art: SLD 3.50 V/16/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890820000
Art: SLD 3.50V/18/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642410000
Art: SLD 3.50 V/20/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1669660000
Art: SLD 3.50V/22/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642420000
Art: SLD 3.50 V/24/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890830000
Art: SLD 3.50V/26/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 26, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642430000
Art: SLD 3.50 V/28/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890840000
Art: SLD 3.50V/30/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 30, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642440000
Art: SLD 3.50 V/32/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890850000
Art: SLD 3.50V/34/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 34, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642450000
Art: SLD 3.50 V/36/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 36, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890860000
Art: SLD 3.50V/38/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 38, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642460000
Art: SLD 3.50 V/40/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 40, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890870000
Art: SLD 3.50V/42/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 42, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1890880000
Art: SLD 3.50V/46/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 46, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1642480000
Art: SLD 3.50 V/48/90F 3.2 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 48, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile