Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
BL 3.50/23/90 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 23, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
Rendelési szám 1638990000
Típus BL 3.50/23/90 SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190276539
Qty. 20 pc(s).
Termékadatok IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14
Csomagolás Doboz
Szállítás állapota Kifutott
Elérhető eddig: 2014-05-20

Méretek és tömegek

Mélység 22,45 mm
Mélység (coll) 0,884 inch
Magasság 12 mm
Magasság (coll) 0,472 inch
Szélesség 80,5 mm
Szélesség (coll) 3,169 inch
Nettó tömeg 23,08 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

System Parameters

Termékcsalád OMNIMATE Jel - BL/SL 3.50 sorozat
Csatlakozás típusa Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Raszter mm-ben (P) 3,5 mm
Raszter inch-ben (P) 0,138 "
Vezeték kimeneti irány 90°
Pólusszám 23
L1, mm 77 mm
L1, inch 3,031 "
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Névleges keresztmetszet 1,5 mm²
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Térfogati ellenállás ≤5 mΩ
Kódolható Igen
Csupaszolási hossz 6 mm
Biztosítócsavar M 2
Csavarhúzó éle 0,4 x 2,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264
Dugaszolási ciklusok 25
Dugaszolási erő/pólus, max. 7 N
Húzóerő / pólus, max. 5 N
Tightening torque
Forgatónyomaték típusa Wire connection
Usage information
Meghúzási nyomaték
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PBT
Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
Szigetelőanyag csoport IIIa
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 200
Szigetelés erőssége ≥ 108 Ω
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Érintkező felület ónozott
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete 4...8 µm Sn tűzi-mártó ónozással bevont
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -30 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 12 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 10 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 10 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 8 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 320 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 2,5 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 100 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 0 mm
VPE szélesség 0 mm
VPE magasság 0 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,08 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Tömör, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,2 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,2 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/12 OR
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,75 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/12 W
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/12 GE
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,25 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,25/10 HBL
Csupaszolási hossz
névleges 5 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,25/5
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,34 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,34/10 TK
Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) icon
Tanúsítvány száma (CSA) 154685-1318353
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 10 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR) icon
Tanúsítvány száma (UR) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 8 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 8 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága
Standard DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint
Teszt eredetjelölés, típusazonosítás, SEV tanúsítvány, CSA tanúsítvány
Kiértékelés elérhető
Teszt tartósság
Kiértékelés átadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők)
Standard DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN IEC 60512 szabvány, 7. rész, 5 / 05.94 szakasz
Teszt 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel
Kiértékelés átadva
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.99 szakasz
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,2 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,2 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete 2 × AWG 24/1
Vezető típusa és keresztmetszete 2 × AWG 24/19 érvéghüvellyel
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,4 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/7
Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz
Követelmény ≥5 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete 2 × AWG 24/1
Vezető típusa és keresztmetszete 2 × AWG 24/19 érvéghüvellyel
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥40 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-U1.5
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-K1.5
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/7
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • További változatok külön kérésre
  • Aranyozott érintkező felület külön kérésre
  • Vezeték max. külső átmérője: 2,9 mm
  • Vezeték max. külső átmérője: 2,9 mm
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • P a rajzon = osztás
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA UR
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E60693

Kapcsolódó termékek

Szín:
Pólusszám:
Szín: narancssárga
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1638550000
Típus: BL 3.50/02/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1638560000
Típus: BL 3.50/03/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1638570000
Típus: BL 3.50/04/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1638580000
Típus: BL 3.50/05/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1638590000
Típus: BL 3.50/06/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1638600000
Típus: BL 3.50/07/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1638610000
Típus: BL 3.50/08/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1638620000
Típus: BL 3.50/09/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1638630000
Típus: BL 3.50/10/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1638640000
Típus: BL 3.50/11/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1638650000
Típus: BL 3.50/12/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1638660000
Típus: BL 3.50/13/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1638670000
Típus: BL 3.50/14/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 15
Rendelési szám: 1638680000
Típus: BL 3.50/15/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1638690000
Típus: BL 3.50/16/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 17
Rendelési szám: 1638700000
Típus: BL 3.50/17/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 17, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 18
Rendelési szám: 1638710000
Típus: BL 3.50/18/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 18, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 19
Rendelési szám: 1638720000
Típus: BL 3.50/19/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 19, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 20
Rendelési szám: 1638730000
Típus: BL 3.50/20/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 20, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 21
Rendelési szám: 1638740000
Típus: BL 3.50/21/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 21, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 22
Rendelési szám: 1638750000
Típus: BL 3.50/22/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 22, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 23
Rendelési szám: 1638760000
Típus: BL 3.50/23/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 23, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 24
Rendelési szám: 1638770000
Típus: BL 3.50/24/90 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 24, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1638780000
Típus: BL 3.50/02/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1638790000
Típus: BL 3.50/03/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1638800000
Típus: BL 3.50/04/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1638810000
Típus: BL 3.50/05/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1638820000
Típus: BL 3.50/06/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1638830000
Típus: BL 3.50/07/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1638840000
Típus: BL 3.50/08/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1638860000
Típus: BL 3.50/10/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1638880000
Típus: BL 3.50/12/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1638890000
Típus: BL 3.50/13/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1638900000
Típus: BL 3.50/14/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1638920000
Típus: BL 3.50/16/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 18
Rendelési szám: 1638940000
Típus: BL 3.50/18/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 18, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 20
Rendelési szám: 1638960000
Típus: BL 3.50/20/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 20, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 24
Rendelési szám: 1639000000
Típus: BL 3.50/24/90 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 24, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek