Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
ZPE 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Földelő sorkapcsok, Húzórugós csatlakozás, 4 mm², 480 A (4 mm²), Zöld / sárga
Rendelési szám 1632080000
Típus ZPE 4
GTIN (EAN) 4008190263218
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 43 mm
Mélység (coll) 1,693 inch
Mélység DIN sínnel együtt 43,5 mm
Magasság 62,5 mm
Magasság (coll) 2,461 inch
Szélesség 6,1 mm
Szélesség (coll) 0,24 inch
Nettó tömeg 14,04 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXULD15.0008U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 6 mm²
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 6 mm²
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín Zöld / sárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Húzókengyeles csatlakozás, PE-csatlakozással, Egyik oldalon szabad vég
Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Igen
Sín TS 35
PE működés Igen
PEN funkció Nem

CSA névleges adatok

Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1152892
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Felpattintható
Hasonló kapcsok száma
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm²
Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan 800 V
Névleges DC feszültség 800 V
Szabványok IEC 60947-7-2
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1 mΩ
Névleges lökőfeszültség a szomszédos kapocs felé 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 1,02 W
Szennyezés súlyossága 3

PE névleges adatok

Névleges rövid idejű áram 480 A (4 mm²)
PEN funkció Nem

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Húzórugós csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Húzórugós csatlakozás
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 12 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A4
Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1
Tube length
névleges 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,5 mm²
Tube length
névleges 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,75 mm²
Tube length
névleges 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 1 mm²
Tube length
névleges 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 1,5 mm²
Tube length
névleges 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 2,5 mm²
Tube length
névleges 12 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 4 mm²
Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,5 mm²
Tube length
max. 10 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,75 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 6 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 1 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 6 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 1,5 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 2,5 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 4 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 10 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,13 mm²
Tube length for twin wire-end ferrule
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,5 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 0,75 mm²
Tube length
max. 12 mm
min. 8 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 1 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 10
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 6 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 10 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 10 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-2
Sín TS 35
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 10
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9,1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 7904170000
Típus: ZPE 4/3AN
Változat:
Földelő sorkapcsok, Húzórugós csatlakozás, 4 mm², 480 A (4 mm²), Zöld / sárga
 
Rendelési szám: 7904280000
Típus: ZPE 4/4AN
Változat:
Földelő sorkapcsok, Húzórugós csatlakozás, 4 mm², 480 A (4 mm²), Zöld / sárga
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek