Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, Ag (srebro), Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm²
Nr zam.
1625510000
Typ
DFFC 1.5-2.5 AG E
GTIN (EAN)
4008190196561
Ilość
250 Szt.
parametry produktu
opakowanie
skrzynia
Wymiary i masa
Głębokość
18,8 mm
Głębokość (cale)
0,74 inch
Wysokość
5,7 mm
Wysokość (cale)
0,224 inch
Szerokość
4,3 mm
Szerokość (cale)
0,169 inch
Masa netto
0,444 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane materiałowe
Barwny
Nie
Tabela kolorów (podobny)
-
podstawowy materiał styku
Ag (srebro)
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
Ag (srebro)
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
1,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Wielodrutowe, min. H07V-R
1,5 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R
2,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
1,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
0 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
0 mm²
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
0 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 120 A
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
97 mm
Szerokość VPE
90 mm
Wysokość VPE
41 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.