Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SL 3.50/19/90F 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 19, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
N. d’ordine 1619790000
Tipo SL 3.50/19/90F 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190147518
CPZ 20 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 320 V / 17 A
UL: 300 V / 10 A
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 11,1 mm
Profondità (pollici) 0,437 inch
Posizione verticale 10,7 mm
Altezza (pollici) 0,421 inch
Altezza minima 7,5 mm
Larghezza 73,5 mm
Larghezza (pollici) 2,894 inch
Peso netto 6,65 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Tipo di collegamento Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT
Passo in mm (P) 3,5 mm
Passo in pollici (P) 0,138 "
Angolo di uscita 90°
Numero di poli 19
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l) 3,2 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare +0,1 / -0,3 mm
Dimensioni del codolo a saldare d = 1,2 mm, ottagonale
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d 0 / -0,03 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,4 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
L1 in mm 63 mm
L1 in pollici 2,48 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita a connettore innestato /sicurezza per il dorso della mano a connettore non innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Resistenza di passaggio 6,00 mΩ
Codificabile
Forza di innesto/polo, max. 10 N
Forza d'estrazione/polo, max. 10 N
Coppia di serraggio
Tipo di coppia Vite di montaggio, Circuito stampato
Informazioni sull'utilizzo
Coppia di serraggio
min. 0,1 Nm
max. 0,15 Nm
Vite consigliata
Codice articolo PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Dati del materiale

Materiale isolante PBT
Colori arancione
Tabella dei colori (simile) RAL 2000
Gruppo materiali isolanti IIIa
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 200
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale base dei contatti CuSn
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare 2...4 µm Ni / 5...8 µm Sn lucido
Struttura a strati del connettore maschio 2...4 undefined Ni / 5...8 undefined Sn lucido
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -30 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 100 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 17 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 12 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 14,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 10 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 320 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 2.500 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 2,5 kV

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 154685-1318353
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 10 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 10 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (UR) icon
N° certificato (UR) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 10 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 10 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 101 mm
Larghezza VPE 91 mm
Altezza VPE 39 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Per un ulteriore supporto meccanico per i connettori maschio con flangia a vite (…F), consigliamo un pressacavo supplementare con viti di fissaggio (vite per lamiera ISO 1481-ST 2,2x4,5 C o IO 7049-ST 2,2x4,5 C – vedi Accessori). Pressacavo consentito soltanto prima della saldatura.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Omologazioni

Omologazioni CSA UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

Colori:
N. d’ordine: 1607040000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/02/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607050000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/03/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607060000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/04/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607070000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/05/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607080000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/06/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607090000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/07/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607100000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/08/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607110000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/09/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607120000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607130000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/11/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 11, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607140000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/12/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 12, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607150000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/13/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 13, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607160000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/14/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607170000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/15/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 15, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1607180000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/16/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 16, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1619770000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/17/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 17, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1619780000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/18/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1619800000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/20/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1619810000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/21/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 21, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1619820000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/22/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 22, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1619830000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/23/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 23, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1619840000
Colori: arancione
Tipo: SL 3.50/24/90F 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 24, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1141500000
Colori: nero
Tipo: SL 3.50/04/90F 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1681710000
Colori: nero
Tipo: SL 3.50/09/90F 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1681720000
Colori: nero
Tipo: SL 3.50/10/90F 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1693990000
Colori: nero
Tipo: SL 3.50/11/90F 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 11, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1388050000
Colori: nero
Tipo: SL 3.50/14/90F 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi