Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
AP MAK2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 87.8 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, Poliamid 66, Felpattintható: Igen
Rendelési szám 1615280000
Típus AP MAK2.5
GTIN (EAN) 4008190193850
Qty. 20 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 55,75 mm
Mélység (coll) 2,195 inch
Magasság 87,8 mm
Magasság (coll) 3,457 inch
Szélesség 1,5 mm
Szélesség (coll) 0,059 inch
Nettó tömeg 4,796 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Termék karbonlábnyoma
Keret kapuhoz 0.045 kg CO2eq.

Anyag adatok

Anyag Poliamid 66
Szín bézs
UL 94 éghetőségi osztály V-2

Rendszer specifikációk

Változat Véglap

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható Igen

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886
ECLASS 9,1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 7917000000
Típus: AP MAK2.5 DB
Változat:
Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 87.8 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid, Felpattintható: Igen
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek