Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
STV S 7 SB   Produkt nicht mehr verfügbar
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.00 mm, Polzahl: 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Best.-Nr. 1612110000
Art STV S 7 SB
GTIN (EAN) 4008190198824
VPE 10 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 4 mm²
UL: 600 V / 25 A / AWG 22 - AWG 12
Verpackung Box
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2022-12-31

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 30,2 mm
Tiefe (inch) 1,189 inch
Höhe 21,4 mm
Höhe (inch) 0,843 inch
Nettogewicht 33 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Power - Serie STV
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Raster in mm (P) 7 mm
Raster in Zoll (P) 0,276 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 7
L1 in mm 42 mm
L1 in Zoll 1,654 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Durchgangswiderstand 1,80 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 9 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmschraube M 3
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Steckzyklen 25

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA
Farbe kieselgrau
Farbtabelle (ähnlich) RAL 7032
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche versilbert
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,32 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 4 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 4 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 4 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 4 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,2 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/15D BL
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 4 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H4,0/18D GR
Abisolierlänge
nominal 9 mm
Empfohlene Aderendhülse H4,0/9
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 32 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 28 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 32 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 24 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 500 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 500 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 6 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 340 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-343
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E92202
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1977

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E92202
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Bemessungsspannung (UL 1977) (veraltet) 600 V
Bemessungsstrom (UL 1977) (veraltet) 25 A
AWG-Leiter, min. (UL 1977) 22
AWG-Leiter, max. (UL1977) 12

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 169 mm
VPE Breite 121 mm
VPE Höhe 41 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Crimpform A für AEH des Crimpwerkzeuges PZ 6/5 für größten Leiterquerschnitt empfohlen
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E92202

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile