Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
STV S 4 SB   Il prodotto non è più disponibile
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 mm², Box
N. d’ordine 1612020000
Tipo STV S 4 SB
GTIN (EAN) 4008190198732
CPZ 10 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 4 mm²
UL: 600 V / 25 A / AWG 22 - AWG 12
Imballaggio Box
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2023-03-15

Dimensioni e pesi

Profondità 30,2 mm
Profondità (pollici) 1,189 inch
Posizione verticale 21,4 mm
Altezza (pollici) 0,843 inch
Peso netto 17,148 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie STV
Tipo di collegamento Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Passo in mm (P) 7 mm
Passo in pollici (P) 0,276 "
Direzione d'uscita del conduttore 180°
Numero di poli 4
L1 in mm 21 mm
L1 in pollici 0,827 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Resistenza di passaggio 1,80 mΩ
Codificabile
Lunghezza di spellatura 9 mm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Vite di serraggio M 3
Lama cacciavite 0,6 x 3,5
Lama cacciavite norma DIN 5264
Cicli di inserimento 25

Dati del materiale

Materiale isolante PA
Colori grigio sasso
Tabella dei colori (simile) RAL 7032
Gruppo materiali isolanti I
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti Argentato
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 100 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 0,32 mm²
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
rigido, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 4 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 4 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 4 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 4 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,2 mm
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 2,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H2,5/15D BL
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H4,0/18D GR
Lunghezza di spellatura
nominale 9 mm
Terminale consigliato H4,0/9
Testo di riferimento Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 32 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 28 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 32 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 24 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 500 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 500 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 6 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 340 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 12400-343
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (UR) icon
N° certificato (UR) E92202
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento in base a UL 1977

Istituto (UR) icon
N° certificato (UR) E92202
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Tensione nominale (UL 1977) (obsoleto) 600 V
Corrente nominale (UL 1977) (obsoleto) 25 A
Conduttore AWG, min. (UL 1977) 22
Conduttore AWG, max. (UL1977) 12

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 115 mm
Larghezza VPE 77 mm
Altezza VPE 54 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Per i cavi più grandi si consiglia la forma di crimpatura A della pinza crimpatrice PZ 6/5.
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Omologazioni

Omologazioni CSA UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E92202

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi