Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZTA 2 ZDU4
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Zubehör, Testadapter, 9 A
Best.-Nr. 1609060000
Art ZTA 2 ZDU4
GTIN (EAN) 4008190466220
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 73,1 mm
Tiefe (inch) 2,878 inch
Höhe 31,5 mm
Höhe (inch) 1,24 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 8,52 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Polzahl 1

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung DC 250 V
Nennstrom 9 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 6 mm
Anschlussart Steckanschluss
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,3 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,3 Nm
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²

Maße

Raster in mm (P) 6 mm
Höhe mit TS 35 103,5 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage

Werkstoffdaten

Werkstoff Polyamid 66
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
mit Rastzapfen Nein

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1609040000
Art: ZTA 1
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 9 A
 
Best.-Nr.: 1609050000
Art: ZTA 1/ZA
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 9 A
 
Best.-Nr.: 1609070000
Art: ZTA 2/ZA ZDU4
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 9 A
 
Best.-Nr.: 1654050000
Art: ZTA 3 ZDU6
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 9 A
 
Best.-Nr.: 1688110000
Art: ZTA 4
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 11 A
 
Best.-Nr.: 1780660000
Art: ZTA 6/ZA
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 17.5 A
 
Best.-Nr.: 1052660000
Art: ZTA ZDK 2.5
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 6 A
 
Best.-Nr.: 1052680000
Art: ZTA ZDK 2.5/ZA
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 6 A
 
Best.-Nr.: 1827080000
Art: ZTA ZT2.5
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 17.5 A
 
Best.-Nr.: 1847600000
Art: ZTA ZT2.5/ZA
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 17.5 A
 
Best.-Nr.: 1271870000
Art: ZTA ZVLD/ZA
Ausfuehrung:
Zubehör, Testadapter, 6 A
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.