Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
ZTA 1/ZA
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Tartozékok, Tesztadapter, 9 A
Rendelési szám 1609050000
Típus ZTA 1/ZA
GTIN (EAN) 4008190206543
Qty. 25 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 73,5 mm
Mélység (coll) 2,894 inch
Magasság 31,5 mm
Magasság (coll) 1,24 inch
Szélesség 5,1 mm
Szélesség (coll) 0,201 inch
Nettó tömeg 7,36 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Anyag adatok

Anyag Poliamid 66
Szín fekete
UL 94 éghetőségi osztály V-2

Rendszer specifikációk

Változat Sorkapcsokhoz
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Igen
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Méretek

Raszter mm-ben (P) 5 mm
Magasság TS 35-tel 99,1 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 1,5 mm²
Névleges feszültség 250 V
Névleges DC feszültség 250 V
Névleges áram 9 A
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,83 mΩ
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,56 W

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Dugaszolható csatlakozás
Csatlakozási irány oldalt
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 6 mm
Meghúzási nyomaték, max. 0,3 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 0,3 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

Általános

Pólusszám 1
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ETIM 10.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9,1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04
ECLASS 14.0 27-25-03-04
ECLASS 15.0 27-25-03-04

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1609040000
Típus: ZTA 1
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 9 A
 
Rendelési szám: 1609060000
Típus: ZTA 2 ZDU4
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 9 A
 
Rendelési szám: 1609070000
Típus: ZTA 2/ZA ZDU4
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 9 A
 
Rendelési szám: 1654050000
Típus: ZTA 3 ZDU6
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 9 A
 
Rendelési szám: 1688110000
Típus: ZTA 4
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 11 A
 
Rendelési szám: 1780660000
Típus: ZTA 6/ZA
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 17.5 A
 
Rendelési szám: 1052660000
Típus: ZTA ZDK 2.5
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 6 A
 
Rendelési szám: 1052680000
Típus: ZTA ZDK 2.5/ZA
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 6 A
 
Rendelési szám: 1827080000
Típus: ZTA ZT2.5
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 17.5 A
 
Rendelési szám: 1847600000
Típus: ZTA ZT2.5/ZA
Változat:
Tartozékok, Tesztadapter, 17.5 A
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek