Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ZTA 1/ZA
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Accesorios, Adaptador de prueba, 9 A
Código 1609050000
Tipo ZTA 1/ZA
GTIN (EAN) 4008190206543
Cantidad 25 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 73,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,894 inch
Altura 31,5 mm
Altura (pulgadas) 1,24 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 7,36 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado 6 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 0,3 Nm
Par de apriete, min. 0,3 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión enchufable

Datos del material

Material Poliamida 66
Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 1,5 mm²
Tensión nominal 250 V
Tensión nominal DC 250 V
Intensidad nominal 9 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,56 W

Dimensiones

Paso en mm (P) 5 mm
Altura con TS 35 99,1 mm

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo
Número de polos 1

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
con espiga de sujeción

Valores característicos del sistema

Versión para bornes
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso

Descargas

Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1609040000
Tipo: ZTA 1
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 9 A
 
Código: 1609060000
Tipo: ZTA 2 ZDU4
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 9 A
 
Código: 1609070000
Tipo: ZTA 2/ZA ZDU4
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 9 A
 
Código: 1654050000
Tipo: ZTA 3 ZDU6
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 9 A
 
Código: 1688110000
Tipo: ZTA 4
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 11 A
 
Código: 1780660000
Tipo: ZTA 6/ZA
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 17.5 A
 
Código: 1052660000
Tipo: ZTA ZDK 2.5
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 6 A
 
Código: 1052680000
Tipo: ZTA ZDK 2.5/ZA
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 6 A
 
Código: 1827080000
Tipo: ZTA ZT2.5
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 17.5 A
 
Código: 1847600000
Tipo: ZTA ZT2.5/ZA
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 17.5 A
 
Código: 1271870000
Tipo: ZTA ZVLD/ZA
Versión:
Accesorios, Adaptador de prueba, 6 A
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto