Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZPE 2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Skyddsledar-radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 300 A (2,5 mm²), grön/gul
Art.nr. 1608640000
Typ ZPE 2.5
GTIN (EAN) 4008190076733
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 38,5 mm
Byggdjup (tum) 1,516 inch
Byggdjup inkl. montageskena 39,5 mm
Höjd 63 mm
Bygghöjd (tum) 2,48 inch
Bredd 5,1 mm
Byggbredd (tum) 0,201 inch
Nettovikt 11,17 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Temperaturområde för användning For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Ledararea max. (ATEX) 4 mm²
Ledararea max. (IECEX) 4 mm²
Temperaturområde för användning For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Normer IEC 60947-7-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Anslutningsområde, min. 0,05 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp Fjäderanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Fjäderanslutning

Märkdata

Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning till grannklämman 800 V
Märkspänning DC 800 V
Normer IEC 60947-7-2
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Märkstötspänning till grannklämman 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,77 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata PE

Märkkorttidsström 300 A (2,5 mm²)
PEN-Funktion Nej

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1152892
Ledararea max. (CSA) 12 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693

Materialdata

Material Wemid
Färgkod grön/gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Fjäderanslutning, Med PE-anslutning, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Ja
Skena TS 35
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER EXIKONF IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1608650000
Typ: ZPE 2.5/3AN
Utförande:
Skyddsledar-radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 300 A (2,5 mm²), grön/gul
 
Art.nr.: 1608660000
Typ: ZPE 2.5/4AN
Utförande:
Skyddsledar-radplint, Fjäderanslutning, 2.5 mm², 300 A (2,5 mm²), grön/gul
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar