Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
ZDU 6 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 6 mm², 800 V, 41 A, kék
Rendelési szám 1608630000
Típus ZDU 6 BL
GTIN (EAN) 4008190259259
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 45 mm
Mélység (coll) 1,772 inch
Mélység DIN sínnel együtt 45,5 mm
Magasság 65 mm
Magasság (coll) 2,559 inch
Szélesség 8,1 mm
Szélesség (coll) 0,319 inch
Nettó tömeg 17,19 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Termék karbonlábnyoma
Keret kapuhoz 0.149 kg CO2 eq.

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXULD15.0008U
Max. feszültség (ATEX) 550 V
Áram (ATEX) 39 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 10 mm²
Max. feszültség (IECEX) 550 V
Áram (IECEX) 39 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 10 mm²
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín kék
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Húzókengyeles csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég
Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 600 V
B áram nagyság (CSA) 50 A
C feszültség nagyság (CSA) 600 V
C áram nagyság (CSA) 50 A
D feszültség nagyság (CSA) 600 V
D áram nagyság (CSA) 5 A
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1152892
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 20 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Felpattintható
Hasonló kapcsok száma
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm²
Névleges feszültség 800 V
Névleges DC feszültség 800 V
Névleges áram 41 A
Áram maximum vezetékoknál 57 A
Szabványok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,78 mΩ
Névleges lökőfeszültség 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 1,31 W
Szennyezés súlyossága 3

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Húzórugós csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Húzórugós csatlakozás
Csatlakozási irány felső
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 13 mm
Iker érvéghüvelyek, max. 2,5 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min. 0,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 1,0 x 5,5 mm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A5
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 10 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,22 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 22
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 6 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 10 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

C feszültség nagyság (cURus) 600 V
C áram nagyság (cURus) 50 A
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) 8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) 22 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) 22 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) 8 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-1
Sín TS 35
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 22

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1608620000
Típus: ZDU 6
Változat:
Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 6 mm², 800 V, 41 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 1636820000
Típus: ZDU 6 OR
Változat:
Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 6 mm², 800 V, 41 A, narancssárga
 
Rendelési szám: 1830420000
Típus: ZDU 6 RT
Változat:
Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 6 mm², 800 V, 41 A, piros
 
Rendelési szám: 7907410000
Típus: ZDU 6/3AN
Változat:
Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 6 mm², 800 V, 41 A, sötétbézs
 
Rendelési szám: 7907420000
Típus: ZDU 6/3AN BL
Változat:
Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 6 mm², 800 V, 41 A, kék
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek