Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ZDU 6
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige oscuro
Código 1608620000
Tipo ZDU 6
GTIN (EAN) 4008190207892
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 45 mm
Profundidad (pulgadas) 1,772 inch
Profundidad incl. carril DIN 45,5 mm
Altura 65 mm
Altura (pulgadas) 2,559 inch
Anchura 8,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,319 inch
Peso neto 17,19 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Huella de carbono del producto
Desde la cuna hasta la puerta 0.134 kg CO2 eq.

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXULD15.0008U
Tensión máx. (ATEX) 550 V
Corriente (ATEX) 39 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 10 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 39 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 10 mm²
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión directa

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A5
Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 13 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 10 mm²
Sección de embornado, mín. 0,22 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 2,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión directa

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 6 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 41 A
Corriente en conductor máximo 57 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,31 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 50 A
Corriente Gr C (CSA) 50 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-1152892
Sección máx. del conductor (CSA) 8 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 20 AWG
Tensión Gr B (CSA) 600 V
Tensión Gr C (CSA) 600 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 8

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión directa, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 1608630000
Tipo: ZDU 6 BL
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, azul
 
Código: 1636820000
Tipo: ZDU 6 OR
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, naranja
 
Código: 1830420000
Tipo: ZDU 6 RT
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, rojo
 
Código: 7907410000
Tipo: ZDU 6/3AN
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige oscuro
 
Código: 7907420000
Tipo: ZDU 6/3AN BL
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, azul
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto