Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SL 3.50/04/90F 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr. 1607060000
Art SL 3.50/04/90F 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190131661
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 17 A
UL: 300 V / 10 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 11,1 mm
Tiefe (inch) 0,437 inch
Höhe 10,7 mm
Höhe (inch) 0,421 inch
Höhe niedrigstbauend 7,5 mm
Breite 21 mm
Breite (inch) 0,827 inch
Nettogewicht 1,62 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck
Von der Wiege bis zum Werkstor 0.011 kg CO2eq.

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 4
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,1 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 10,5 mm
L1 in Zoll 0,413 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. gesteckt/ handrückens. ungest.
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand 6,00 mΩ
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 10 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Befestigungsschraube, Leiterplatte
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,1 Nm
max. 0,15 Nm
Empfohlene Schraube
Bestellnummer PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktbasismaterial CuSn
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 2...4 µm Ni / 5...8 µm Sn glanz
Schichtaufbau - Steckkontakt 2...4 undefined Ni / 5...8 undefined Sn glanz
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 12 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 14,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 10 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2.500 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1318353
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 128 mm
VPE Breite 90 mm
VPE Höhe 41 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Zur zusätzlichen mechanischen Unterstützung, von Stiftleisten mit Schraubflansch (…F), empfehlen wir eine zusätzliche Verschraubung mit Befestigungsschrauben (Blechschraube ISO 1481-ST 2,2X4,5 C oder ISO 7049-ST 2,2X4,5 C – siehe Zubehör). Verschraubung nur vor dem Löten zulässig.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr.: 1607040000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/02/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607050000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/03/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607070000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/05/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607080000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/06/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607090000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/07/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607100000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/08/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607110000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/09/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607120000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607130000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/11/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607140000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/12/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607150000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/13/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607160000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/14/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607170000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/15/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1607180000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/16/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619770000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/17/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619780000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/18/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619790000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/19/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619800000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/20/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619810000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/21/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619820000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/22/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619830000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/23/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619840000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/24/90F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1141500000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/04/90F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1681710000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/09/90F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1681720000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/10/90F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1693990000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/11/90F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1388050000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/14/90F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile