Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SL 3.50/06/90G 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr. 1605110000
Art SL 3.50/06/90G 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190059552
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: / 17 A
UL: 300 V / 10 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 11,1 mm
Tiefe (inch) 0,437 inch
Höhe 10,7 mm
Höhe (inch) 0,421 inch
Höhe niedrigstbauend 7,5 mm
Breite 22,4 mm
Breite (inch) 0,882 inch
Nettogewicht 1,653 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 6
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,1 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 17,5 mm
L1 in Zoll 0,689 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. gesteckt/ handrückens. ungest.
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand 6,00 mΩ
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 10 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktbasismaterial CuSn
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 2...4 µm Ni / 5...8 µm Sn glanz
Schichtaufbau - Steckkontakt 2...4 undefined Ni / 5...8 undefined Sn glanz
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 12 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 14,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 10 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1318353
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 126 mm
VPE Breite 91 mm
VPE Höhe 41 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr.: 1605070000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/02/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605080000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/03/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605090000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/04/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605100000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/05/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605120000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/07/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605130000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/08/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605140000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/09/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605150000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/10/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605160000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/11/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605170000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/12/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605180000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/13/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605190000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/14/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605200000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/15/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1605210000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/16/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619380000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/17/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619390000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/18/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619400000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/19/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619410000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/20/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619420000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/21/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619430000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/22/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619440000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/23/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1619450000
Farbe: orange
Art: SL 3.50/24/90G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1683240000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/02/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1683230000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/03/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1719990000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/04/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1763000000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/05/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1732030000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/06/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1766000000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/07/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1790290000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/08/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1762990000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/09/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1689780000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/10/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1766980000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/11/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1790300000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/12/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1790310000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/14/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1790320000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/16/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1790330000
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/18/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1719990099
Farbe: schwarz
Art: SL 3.50/04/90G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile