Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
DFFC 0.22-0.35 SN E
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.35 mm²
Nr zam. 1604250000
Typ DFFC 0.22-0.35 SN E
GTIN (EAN) 4008190042905
Ilość 250 Szt.
parametry produktu  
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 18,8 mm
Głębokość (cale) 0,74 inch
Wysokość 5,7 mm
Wysokość (cale) 0,224 inch
Szerokość 4,3 mm
Szerokość (cale) 0,169 inch
Masa netto 0,3 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Barwny Nie
Tabela kolorów (podobny) -
podstawowy materiał styku stop miedzi
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,22 mm²
Zakres zaciskania, maks. 0,35 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 22
Wielodrutowe, min. H07V-R 0,25 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 0,35 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,25 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 0,35 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 0 mm²

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 0 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 120 A

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 97 mm
Szerokość VPE 89 mm
Wysokość VPE 40 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002943
    ETIM 7.0 EC002943
    ETIM 8.0 EC002943
    ETIM 9.0 EC002943
    ECLASS 9.0 27-44-04-92
    ECLASS 9.1 27-44-04-92
    ECLASS 10.0 27-44-04-92
    ECLASS 11.0 27-46-04-03
    ECLASS 12.0 27-46-04-03
    ECLASS 13.0 27-46-04-03
    ECLASS 14.0 27-46-04-03

    Dopuszczenia

    ROHS Zgodny

    Produkty pokrewne

    Nr zam.: 1604230000
    Barwny: Nie
    Typ: DFFC 0.22-0.35 SN 3000
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 0.35 mm²
     
    Nr zam.: 1625520000
    Barwny: Nie
    Typ: DFFC 0.5-1.0 AG 3000
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, Ag (srebro), Zasięg mocowań, maks. : 1 mm²
     
    Nr zam.: 1480000000
    Barwny: Nie
    Typ: DFFC 0.5-1.0 SN 3000
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1 mm²
     
    Nr zam.: 1567060000
    Barwny: Nie
    Typ: DFFC 0.5-1.0 SN E
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1 mm²
     
    Nr zam.: 1625500000
    Barwny: Nie
    Typ: DFFC 1.5-2.5 AG 2500
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, Ag (srebro), Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm²
     
    Nr zam.: 1480100000
    Barwny: Nie
    Typ: DFFC 1.5-2.5 SN 2500
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm²
     
    Nr zam.: 1567070000
    Barwny: Nie
    Typ: DFFC 1.5-2.5 SN E
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm²