Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
WDU 1.5/BLZ 5.08
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Csatlakozások száma: 3
Rendelési szám 1577340000
Típus WDU 1.5/BLZ 5.08
GTIN (EAN) 4008190142728
Qty. 100 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 37 mm
Mélység (coll) 1,457 inch
Mélység DIN sínnel együtt 37,5 mm
Magasság 49 mm
Magasság (coll) 1,929 inch
Szélesség 5,08 mm
Szélesség (coll) 0,2 inch
Nettó tömeg 4,55 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat 1 dugaszolható csatlakozás - 2 dugaszolható csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég
Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör, két rögzíthető vezeték, max. 2,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör, két rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. 1,5 mm²

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA) 300 V
B áram nagyság (CSA) 10 A
C feszültség nagyság (CSA) 300 V
C áram nagyság (CSA) 10 A
D feszültség nagyság (CSA) 300 V
D áram nagyság (CSA) 10 A
Tanúsítvány száma (CSA) 12400-260
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Felpattintható
Hasonló kapcsok száma
Nyitott oldala jobb
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Nem

Méretek

TS 35 eltolás 31,5 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 1,5 mm²
Névleges feszültség 250 V
Névleges DC feszültség 250 V
Névleges áram 16 A
Áram maximum vezetékoknál 16 A
Szabványok IEC 61210, IEC 60947-7-1 szerint
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,83 mΩ
Névleges lökőfeszültség 4 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,56 W
Szennyezés súlyossága 3

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. 2,5 mm²

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar M 2.5
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány oldalt
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 10 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 0,4 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A3
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval 1
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,13 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 4 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (UR) 300 V
B áram nagyság (UR) 20 A
C feszültség nagyság (UR) 300 V
C áram nagyság (UR) 20 A
D feszültség nagyság (UR) 600 V
D áram nagyság (UR) 5 A
Tanúsítvány száma (UR) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR) 12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) 12 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) 22 AWG

Általános

Szabványok IEC 61210, IEC 60947-7-1 szerint
Sín TS 35
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSA UR UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1577260000
Típus: WDU 1.5/BLA
Változat:
Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Csatlakozások száma: 3
Szállítás állapota:
Ez a termék már nem kapható.
 
Rendelési szám: 1784460000
Típus: WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08
Változat:
Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 1.5 mm², 16 A, 250 V, Csatlakozások száma: 3
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek