Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VG 11-MS68
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám 1569080000
Típus VG 11-MS68
GTIN (EAN) 4008190088231
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Magasság 26 mm
Magasság (coll) 1,024 inch
Hossz 32 mm
Hossz, inch 1,26 inch
Nettó tömeg 25,64 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD) E-14047
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL) E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus) E-199260
Tanúsító intézet DNV, UL, cULus

Általános információk

AF 1. méret 20 mm
AF 2. méret 20 mm
AF mérete 20 mm
Anyag Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max. 5,5 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min. 4,5 Nm
Halogén Igen
Kábel külső átmérője, max. 10 mm
Kábel külső átmérője, min. 5 mm
Külső menet PG 11
Meghúzási nyomaték 5 Nm
Menet hossza 6 mm
Menetemelkedés 1,41 mm
O-gyűrű NBR
Protection class (UL) Type 4X
Szorítóbetét Poliamid
Tömszelencék PG, PG 11
Tömítés NBR
Tömítőbetét CR
Védelmi osztály IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Védelmi osztály, GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Zárt anya nyomatéka, max. 7,5 Nm
Zárt anya nyomatéka, min. 6,5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9,1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1772200000
Típus: VG M12 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772210000
Típus: VG M16 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909910000
Típus: VG M16-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772220000
Típus: VG M20 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772230000
Típus: VG M25 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909920000
Típus: VG M25-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772240000
Típus: VG M32 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909930000
Típus: VG M32-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772250000
Típus: VG M40 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909940000
Típus: VG M40-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772260000
Típus: VG M50 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1909950000
Típus: VG M50-1/MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1772270000
Típus: VG M63 - MS 68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569060000
Típus: VG 7-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569070000
Típus: VG 9-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569090000
Típus: VG 13,5-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569100000
Típus: VG 16-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569110000
Típus: VG 21-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569120000
Típus: VG 29-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569130000
Típus: VG 36-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
 
Rendelési szám: 1569140000
Típus: VG 42-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
Szállítás állapota:
Ez a termék már nem kapható.
 
Rendelési szám: 1718790000
Típus: VG 48-MS68
Változat:
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett
Szállítás állapota:
Ez a termék már nem kapható.
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek