Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG 36-K68
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Номер для заказа 1569040000
Тип VG 36-K68
GTIN (EAN) 4008190024833
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Высота 51,5 мм
Высота (в дюймах) 2,028 inch
Длина 64,5 мм
Длина (в дюймах) 2,539 inch
Масса нетто 66,4 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (UL) E-199260 - BS 18
Номер сертификата кабельного ввода (cULus) E-199260 - BS 18
Условия утверждения DNV, UL, cULus

Общие данные

Вид защиты IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Галогены Да
Длина резьбы 13 мм
Кабельные вводы PG
Класс защиты (UL) Type 4X
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид 6
Момент затяжки 11 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 16,5 Nm
Момент затяжки контргайки, макс. 11,5 Nm
Момент затяжки контргайки, мин. 10,5 Nm
Момент затяжки макс., мин 15,5 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 11,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 10,5 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 32 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 22 мм
Размер под ключ 53 мм
Размер под ключ 1 53 мм
Резьба (наружная) PG 36
Силикон Нет
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Уплотненная вставка CR
Шаг резьбы 1,59 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1772280000
Тип: VG M12-1/K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1772290000
Тип: VG M16 - K 68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1909860000
Тип: VG M16-1/K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 2811470000
Тип: VG M20 - K 68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1772300000
Тип: VG M20-1/K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1772310000
Тип: VG M25 - K 68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1909870000
Тип: VG M25-1/K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1772320000
Тип: VG M32 - K 68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1909880000
Тип: VG M32-1/K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1772330000
Тип: VG M40 - K 68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1909890000
Тип: VG M40-1/K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1772340000
Тип: VG M50 - K 68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1772350000
Тип: VG M63-1/K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1568970000
Тип: VG 7-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1568980000
Тип: VG 9-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1568990000
Тип: VG 11-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1569000000
Тип: VG 13.5-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1569010000
Тип: VG 16-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1569020000
Тип: VG 21-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1569030000
Тип: VG 29-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1569050000
Тип: VG 42-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
 
Номер для заказа: 1718770000
Тип: VG 48-K68
Исполнение:
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6