Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CLI C 1-3 GE/SW 0 CD
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
Rendelési szám 1568251502
Típus CLI C 1-3 GE/SW 0 CD
GTIN (EAN) 4008190108601
Qty. 500 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 5 mm
Mélység (coll) 0,197 inch
Magasság 3 mm
Magasság (coll) 0,118 inch
Szélesség 4,2 mm
Szélesség (coll) 0,165 inch
Nettó tömeg 0,08 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -30...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

Anyag PVC, puha, kadmium nélkül
Anyag színe az ellenállás kódja szerint
Halogén Igen
Javasolt iparágak Folyamat, Berendezés
Jelölők száma kombinációnként
Tápellátás formája Tekercs
Jelölők száma kombinációnként 1 Tekercs = Vezeték és kábeljelölők
Nyomtatott karakterek Számok
Nyomtatás 0
Nyomtatás módja hő-dombornyomás
Nyomtatás színe fekete
Nyomtatás tájolása vízszintes
Nyomtatás típusa Standard
Szélesség 4,2 mm
Szín sárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Változat CD
Üzemi hőmérsékleti tartomány -30...80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -30 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 1.5 - 4 mm²
Halogén Igen
Vezeték külső átm. 2.5 - 5 mm
Vezeték külső átmérő, max. 5 mm
Vezeték külső átmérő, min. 2,5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max. 4 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min. 1,5 mm²

Letöltések

Eplan Data Portal Eplan data
Product Change Notification
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9,1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1568251505
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 1 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1568251508
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 2 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1568251511
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 3 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1568251514
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 4 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1568251517
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 5 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1568251520
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 6 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1568251523
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 7 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1568251526
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 8 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Rendelési szám: 1568251529
Típus: CLI C 1-3 GE/SW 9 CD
Változat:
CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek