Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
KLIPPON K41
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 122 mm, Mélység: 81 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
Rendelési szám 1565270000
Típus KLIPPON K41
GTIN (EAN) 4008190184636
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 81 mm
Mélység (coll) 3,189 inch
Magasság 120 mm
Magasság (coll) 4,724 inch
Szélesség 122 mm
Szélesség (coll) 4,803 inch
Rögzítési méret - magasság 82 mm
Rögzítési méret - szélesség 106 mm
Nettó tömeg 919 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Tanúsítvány sz. (DNV) TAE00002SM
Tanúsítvány száma (cULus) E197061
Tanúsító intézet cULus, RMRS, DNV

Tömszelencék, bal

M12
M16
M20
M25
M32

Tömszelencék, felső/alsó

M12
M16
M20
M25
M32

Tömszelencék, jobb

M12
M16
M20
M25
M32

függőleges összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 4 / ZDU 4 1x11
WDU 6 / ZDU 6 1x8

Általános információ

Aljzatperem Nem
Anyag Alumínium AlSi12
Burkolat anyagvastagsága 4 mm
Fedél Igen
Fedél kiegészítő M6 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal
Fedélcsavarok nyomatéka 2,5 Nm
Fedélcsavarok száma
Felhasználási területek Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Kikötői berendezések, Gépgyártás
Felületi minőség kezeletlen
Ház anyagvastagsága 4,5 mm
Ház kiegészítő 6 mm-es furatok
Integrált rögzítést Menetes furat M5
Max. teherbírás 1,464 kg
Megjegyzés: védettségi osztály IP68 (t=72h, h=1m)
Protection class (UL) Type 4, Type 4X
Szabványok EN 45545-2:2013
Szerelőnyílás: magasság 111 mm
Szerelőnyílás: szélesség 113 mm
Szétszerelve, sínre szereléshez 1910070000
Tömítés anyaga Kloroprén
Védelmi osztály IP66, IP67, IP68
Ütésállóság 10 J standard változat
Üzemi hőmérséklet, max. 80 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -40 °C

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9,1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CULUS DETNORVER
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E197061

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 9526920000
Típus: KLIPPON K41 EX
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 122 mm, Mélység: 81 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
 
Rendelési szám: 1329710000
Típus: KLIPPON K41 EX RAL7001
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 122 mm, Mélység: 81 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, Ezüstszürke
 
Rendelési szám: 9529200000
Típus: KLIPPON K41 RAL7001
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 122 mm, Mélység: 81 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke
 
Rendelési szám: 1939640000
Típus: KLIPPON K41 VMQ
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 122 mm, Mélység: 81 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
 
Rendelési szám: 1937800000
Típus: KLIPPON K41 VMQ RAL7001
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 120 mm, Szélesség: 122 mm, Mélység: 81 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek