Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 18, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
Art.nr. 1562160000
Typ WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
GTIN (EAN) 4050118385243
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 49 mm
Byggdjup (tum) 1,929 inch
Höjd 68 mm
Bygghöjd (tum) 2,677 inch
Bredd 94,5 mm
Byggbredd (tum) 3,72 inch
Nettovikt 305 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allmänt

Antal poler 3
Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Normer IEC 60947-7-1, UL 1059
Skena Montageplatta, TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 25 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar 18 
Ledararea, entrådig, max. 25 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 16 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 25 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning AC 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 164 A
Normer IEC 60947-7-1, UL 1059

Materialdata

Material Wemid
Färgkod ljusgrå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
PE-anslutning Nej
Skena Montageplatta, TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor sluten

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Uttaget motsvarar brandfarlighetsklass V-2 enligt UL94.

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Godkännanden

Godkännanden CE DETNORVER
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2725360000
Typ: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 7, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2518250000
Typ: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 7, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1562000000
Typ: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, grå, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 7, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2725260000
Typ: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, röd, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 6, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2725390000
Typ: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2518330000
Typ: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1562150000
Typ: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2725290000
Typ: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, röd, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2725400000
Typ: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 18, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2518340000
Typ: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 18, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2725300000
Typ: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, röd, 25 mm², 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 18, Antal våningar: 1, Montageplatta, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar