Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 12, liczba poziomów: 1
Nr zam. 1562150000
Typ WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY
GTIN (EAN) 4050118385236
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 49 mm
Głębokość (cale) 1,929 inch
Wysokość 68 mm
Wysokość (cale) 2,677 inch
Szerokość 63 mm
Szerokość (cale) 2,48 inch
Masa netto 202 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Informacje ogólne

Liczba biegunów 2
Normy IEC 60947-7-1, UL 1059
Szyna Płytka montażowa, TS 35
Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 4

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Jasnoszary
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 25 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie przemienne 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 164 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 164 A
Normy IEC 60947-7-1, UL 1059

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Nie
Szyna Płytka montażowa, TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 25 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 0 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 25 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Zakres zaciskania, maks. 25 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń 12 
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 4

Ważna informacja

Informacje produktowe Złącze żeńskie spełnia klasę palności V-2 zgodnie z UL94.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE DETNORVER
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2725360000
Typ: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 7, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2518250000
Typ: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 7, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1562000000
Typ: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, szary, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 7, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2725260000
Typ: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czerwony, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 6, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2725390000
Typ: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 12, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2518330000
Typ: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 12, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2725290000
Typ: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czerwony, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 12, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2725400000
Typ: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 18, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2518340000
Typ: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 18, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1562160000
Typ: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 18, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2725300000
Typ: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czerwony, 25 mm², 164 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 18, liczba poziomów: 1