Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 25 mm², 101 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
1561930000
Tipo
WPD 100 2X25/6X10 GN
GTIN (EAN)
4050118367300
CPZ
3 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
49 mm
Profondità (pollici)
1,929 inch
Posizione verticale
55,4 mm
Altezza (pollici)
2,181 inch
Larghezza
30,2 mm
Larghezza (pollici)
1,189 inch
Peso netto
102 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto / piastra di montaggio
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
Sì
Collegamento PE
Sì
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
verde
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
25 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
101 A
Norme
IEC 60998-2-1
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto / piastra di montaggio
Norme
IEC 60998-2-1
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 25 mm², 101 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 101 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 25 mm², 101 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 25 mm², 101 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 25 mm², 101 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.