Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WPD 100 2X25/6X10 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 25 mm², 101 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
Art.nr. 1561920000
Typ WPD 100 2X25/6X10 BL
GTIN (EAN) 4050118367119
Förp. 3 pc(s).

Mått och vikter

Djup 49 mm
Byggdjup (tum) 1,929 inch
Höjd 55,4 mm
Bygghöjd (tum) 2,181 inch
Bredd 30,2 mm
Byggbredd (tum) 1,189 inch
Nettovikt 102 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allmänt

Antal poler 1
Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Normer IEC 60998-2-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 25 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Ledararea, entrådig, max. 25 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 16 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 25 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning AC 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 101 A
Normer IEC 60998-2-1

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor sluten

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Godkännanden

Godkännanden CE DETNORVER FIMKO VDE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2814490000
Typ: WPD 100 2X25/6X10 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 25 mm², 101 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2814500000
Typ: WPD 100 2X25/6X10 BN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, brun, 25 mm², 101 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1561930000
Typ: WPD 100 2X25/6X10 GN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, grön, 25 mm², 101 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1561910000
Typ: WPD 100 2X25/6X10 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 25 mm², 101 A, 1000 V, Antal anslutningar: 10, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar