Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPD 401 2X25/2X16 4XGY
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1561800000
Art WPD 401 2X25/2X16 4XGY
GTIN (EAN) 4050118366549
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 49,3 mm
Tiefe (inch) 1,941 inch
Höhe 55,7 mm
Höhe (inch) 2,193 inch
Breite 81,5 mm
Breite (inch) 3,209 inch
Nettogewicht 271 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Normen IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Polzahl 4
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 25 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 152 A
Normen IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 25 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe lichtgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
mit Rastzapfen Ja
rastbar Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER VDE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1561100000
Art: WPD 101 2X25/2X16 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1560670000
Art: WPD 101 2X25/2X16 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1561120000
Art: WPD 101 2X25/2X16 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1560650000
Art: WPD 101 2X25/2X16 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1560730000
Art: WPD 101 2X25/2X16 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2731260000
Art: WPD 201 4X25/4X16 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2731230000
Art: WPD 201 4X25/4X16 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2731250000
Art: WPD 201 4X25/4X16 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2731240000
Art: WPD 201 4X25/4X16 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2731220000
Art: WPD 201 4X25/4X16 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1561130000
Art: WPD 301 2X25/2X16 3XGY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1562130000
Art: WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 15, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1562140000
Art: WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 20, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 3053740000
Art: WPD 501 2X25/2X16 3XGY/1XBL/1XGN
Ausfuehrung:
Energieverteilungsklemmenleiste, Polzahl:
 
Best.-Nr.: 1561750000
Art: WPD 501 2X25/2X16 5XGY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 20, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile