Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
WPD 103 2X70/2X50 GN
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, zöld, 70 mm², 300 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
Rendelési szám 1561790000
Típus WPD 103 2X70/2X50 GN
GTIN (EAN) 4050118366587
Qty. 3 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 53,3 mm
Mélység (coll) 2,098 inch
Magasság 63 mm
Magasság (coll) 2,48 inch
Szélesség 32,8 mm
Szélesség (coll) 1,291 inch
Nettó tömeg 171 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín zöld
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Csavaros csatlakozás
Véglap szükséges Nem
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Igen
PE-csatlakozás Nem
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Nem
PEN funkció Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal Igen
Felpattintható Igen
Felszerelés típusa Felpattintható
Nyitott oldala zárt
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 70 mm²
Névleges feszültség 1 000 V
Névleges AC feszültség 1 000 V
Névleges DC feszültség 1 000 V
Névleges áram 300 A
Szabványok IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2 Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány oldalt
Csatlakozások száma
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 70 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 4
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 14
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 50 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 70 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 70 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Általános

Pólusszám 1
Szabványok IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Sín TS 35
Telepítési útmutató Tartósínek / szerelőlapok
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 4
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 14

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CURUS DETNORVER VDE
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1561830000
Típus: WPD 103 2X70/2X50 BK
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 70 mm², 300 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561780000
Típus: WPD 103 2X70/2X50 BL
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 70 mm², 300 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561820000
Típus: WPD 103 2X70/2X50 BN
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, barna, 70 mm², 300 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Rendelési szám: 1561770000
Típus: WPD 103 2X70/2X50 GY
Változat:
Potenciálelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 70 mm², 300 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek